Sensor magnético
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
Sensor magnético
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
- Ampla distância de comutação também através da passagem por metais não magnetizáveis
- Ponto de comutação replicável com temperatura estável
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Para aplicação em áreas de alta temperatura
- Invólucro robusto completamente metálico
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 25; (em relação ao ímã M 4.0) |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Área de aplicação
Característica especial | Invólucro todo em metal |
---|---|
Aplicação | aplicações em áreas de alta temperatura |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 2...250 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 1000 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 1000 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 1000 |
Capacidade de comutação máx. [W] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 25; (em relação ao ímã M 4.0) |
---|---|
Sensibilidade magnética [mT] | 7,5 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...180 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||
MTTF [anos] | 57078 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 212 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); porcas de fixação: latão |
Máx. torque de aperto para Prensa Cabo [Nm] | 5 |
Máx. torque de aperto [Nm] | 50 |
Invólucro todo em metal | sim |
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 0,175 A; rápido |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, silicone; 2 x 0,75 mm² |
---|