• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores para cilindros
  4. Todos os sensores de cilindro
  5. MK500A

Detector para cilindros de ranhura em T

MK500A

MKT3028BBPKG/G/ZH/3D

Detector para cilindros de ranhura em T

MK500A

MKT3028BBPKG/G/ZH/3D

  • Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Fixação de bloqueio automático para montagem rápida e fácil ajuste
  • Fácil colocação por cima na ranhura
  • Frequência de comutação muito alta
  • ce
  • ukca
  • ex
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Dimensões [mm] 25 x 5 x 6,5
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 10
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] 30
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 10000
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Sensibilidade magnética [mT] 2,8
Velocidade de passagem do pistão [m/s] > 10
Precisão / desvios
Histerese [mm] < 1,5
Repetibilidade [mm] < 0,2
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Proteção IP 65; IP 67
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 3694
Dados mecânicos
Peso [g] 59,4
Montagem embutido
Tipo de montagem excêntrico de fixação com cabeça combinada de ranhura / sextavado interno tam. 1,5
Tipo do cilindro cilindro de ranhura T; (na utilização do adaptador indicado, pode ser montado em diferentes tipos de cilindro)
Dimensões [mm] 25 x 5 x 6,5
Materiais PA; aço inoxidável
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
borracha de memória: 1
braçadeiras de cabos: 1
Cobertura de proteção: 1 x T-Nut, E12259
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²