Detector para cilindros de ranhura em T
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
Detector para cilindros de ranhura em T
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Para conexão a circuitos intrinsecamente seguros
- Detecção precisa da posição graças a uma histerese muito pequena
- Fixação de bloqueio automático para montagem rápida e fácil ajuste
- Fácil colocação por cima na ranhura
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Dimensões [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 30 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 6000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Sensibilidade magnética [mT] | 2 |
---|---|
Velocidade de passagem do pistão [m/s] | > 10 |
Precisão / desvios
Histerese [mm] | 1 |
---|---|
Repetibilidade [mm] | < 0,2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 2064 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 103,5 |
---|---|
Montagem | embutido |
Tipo de montagem | excêntrico de fixação com cabeça combinada de ranhura / sextavado interno tam. 1,5 |
Tipo do cilindro | cilindro de ranhura T |
Dimensões [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Materiais | invólucro: PA; conexão rápida: aço inoxidável |
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
Conexão | cabo: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|