Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Dimensões [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
Consumo de corrente [mA] |
< 10 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] |
30 |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
200 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
10000 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Sensibilidade magnética [mT] |
2,8 |
Velocidade de passagem do pistão [m/s] |
> 10 |
Precisão / desvios
Histerese [mm] |
< 1,5 |
Repetibilidade [mm] |
< 0,2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...85 |
Proteção |
IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 AF com fio |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [anos] |
3694 |
Certificado UL |
Número de aprovação UL |
C003 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
12,2 |
Montagem |
embutido |
Tipo de montagem |
excêntrico de fixação com cabeça combinada de ranhura / sextavado interno tam. 1,5 |
Tipo do cilindro |
cilindro de ranhura T |
Dimensões [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Materiais |
invólucro: PA; conexão rápida: aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
|
Acessórios
Material incluído |
borracha de memória: 1 |
braçadeiras de cabos: 1 |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
cabo: 0,3 m, PUR |
Conexão |
Conexão: 1 x M8; codificação: A; Bloqueio: conexão com parafuso de encaixe |