Detector para cilindros de ranhura em T
MK5114
MKT3028BANKG/G/ZH
Detector para cilindros de ranhura em T
MK5114
MKT3028BANKG/G/ZH
- Fixação de bloqueio automático para montagem rápida e fácil ajuste
- Fácil colocação por cima na ranhura
- Alívio de tensão do cabo devido a fixação na saída do cabo
- Indicação bem visível do estado de comutação
- Frequência de comutação muito alta
Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Dimensões [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 30 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Sensibilidade magnética [mT] | 2,8 |
---|---|
Velocidade de passagem do pistão [m/s] | > 10 |
Precisão / desvios
Histerese [mm] | < 1,5 |
---|---|
Repetibilidade [mm] | < 0,2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 3694 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 28,5 |
---|---|
Montagem | embutido |
Tipo de montagem | excêntrico de fixação com cabeça combinada de ranhura / sextavado interno tam. 1,5 |
Tipo do cilindro | cilindro de ranhura T |
Dimensões [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Materiais | invólucro: PA; conexão rápida: aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|