Sensor para cilindros com ranhura em C
MK5350
MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X
Sensor para cilindros com ranhura em C
MK5350
MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X
- Detecção precisa da posição graças a uma histerese muito pequena
- Para a detecção precisa do ponto de comutação em cilindros de curso curto
- Frequência de comutação muito alta
- Fixação de bloqueio automático para montagem rápida e fácil ajuste
- Fácil colocação por cima na ranhura
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Dimensões [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 30 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Sensibilidade magnética [mT] | 2 |
---|---|
Velocidade de passagem do pistão [m/s] | > 10 |
Precisão / desvios
Histerese [mm] | 1 |
---|---|
Repetibilidade [mm] | < 0,2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 14,9 |
---|---|
Montagem | embutido |
Tipo do cilindro | cilindro de ranhura C |
Dimensões [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materiais | invólucro: PA; conexão rápida: aço inoxidável |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 0,24 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | cabo: 0,3 m, PUR |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A; Bloqueio: porca moleteada, rotatório |