Sensor magnético
MN5200
MN-3060-BPKG/0,15M/AS
Sensor magnético
MN5200
MN-3060-BPKG/0,15M/AS
- Ampla distância de comutação de 60 mm
- Alta frequência de comutação para processos rápidos
- Instalável de forma embutida ou não embutida em metais não magnetizáveis
- Ampla faixa de temperatura operacional
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 60; (em relação ao ímã M 4.0) |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 12 x 26 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 60; (em relação ao ímã M 4.0) |
---|
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...75 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1961 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 29 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiais | invólucro: PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | cabo: 0,15 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A; Bloqueio: porca moleteada, rotatório |