- Produtos
- MQ2000
Sensor magnético
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
Sensor magnético
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
- Possível detectar objetos mesmo através de uma cobertura metálica protetora (exceto aço)
- Sinal de comutação confiável mesmo no caso de sujeiras intensas do sensor
- Robusto e resistente a impacto graças a superfície ativa de metal
- Formato especialmente compacto para a aplicação em condições de instalação estreitas
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: IQ2010 Comparação de produtos: MQ2000 / IQ2010 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 5 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 20 x 8 x 32 |
Área de aplicação
Substâncias | Detecção apenas de materiais ferrosos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tensão de isolação classificada [V] | 60 |
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 0,3 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 300 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 5 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...4,05 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | < 10 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | 10 |
Repetibilidade [% de Sr] | 10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...85 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 1647 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 81,2 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materiais | zinco moldado sob pressão; janela LEDs: TPU; material fundido: PUR |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; resistente à chama (IEC 60332-2, UL: FT2) ; 3 x 0,34 mm² |
---|