- Produtos
- MQ2005
Sensor magnético
MQ2005
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
Sensor magnético
MQ2005
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
- Aviso de desgaste confiável em caso de diminuição da distância de comutação
- Indicação do grau de sujidade para a manutenção preventiva
- Contador integrado de horas de operação e de ciclos de comutação para o monitoramento da vida útil de ferramentas
- Ajuste rápido e simples do ponto de comutação
- Confortável comunicação e parametrização via IO-Link
- Rápida localização de erros graças a amplas funções de diagnóstico
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: IQ2012 Comparação de produtos: MQ2005 / IQ2012 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Alcance de detecção [mm] | 5 |
Interface de comunicação | IO-Link |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 20 x 8 x 32 |
Área de aplicação
Substâncias | Detecção apenas de materiais ferrosos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tensão de isolação classificada [V] | 60 |
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 0,3 |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 5 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...4,05 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | < 10 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...20 |
Repetibilidade [% de Sr] | 10 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; retardo de desligamento; processos de comutação; autoprogramação |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Perfil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 9,6 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação; Contador de ciclos de comutação | ||||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...85 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 1976 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 44,9 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materiais | zinco moldado sob pressão; janela LEDs: TPU; material fundido: PUR |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; resistente à chama (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: porca moleteada, rotatório |