Detector para cilindros de ranhura em T com contato reed
MR0100
MRT2021BAKOA/R/ZH
Detector para cilindros de ranhura em T com contato reed
MR0100
MRT2021BAKOA/R/ZH
- Fixação de bloqueio automático para montagem rápida e fácil ajuste
- Fácil colocação por cima na ranhura
- Alívio de tensão do cabo devido a fixação na saída do cabo
- Com amplificador de potência AC/DC combinada e técnica de ligação de dois condutores
- Frequência de comutação muito alta
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Dimensões [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 5...120 AC/DC; (UL supply class 2: 5...60 DC / 5...30 AC) |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 5 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 100; (É necessário circuito de proteção externo para carga indutiva (válvula, proteção, etc.).) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100; (É necessário circuito de proteção externo para carga indutiva (válvula, proteção, etc.).) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 1000 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Capacidade de comutação máx. [W] | 10 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Sensibilidade magnética [mT] | 2,1 |
---|---|
Velocidade de passagem do pistão [m/s] | 10 |
Precisão / desvios
Histerese [mm] | 1 |
---|---|
Repetibilidade [mm] | -0,2...0,2 |
Tempos de reação
Tempos máx. de queda [ms] | 0,1 |
---|---|
Tempo de comutação máx. incl. saltos [ms] | 0,6 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 11303 | ||||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 26,7 |
---|---|
Montagem | embutido |
Tipo do cilindro | cilindro de ranhura T |
Dimensões [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Materiais | invólucro: PA; conexão rápida: aço inoxidável |
Ciclos de comutação no CLP [Mio] | < 40 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 0,175 A; rápido |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|