Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Dimensões [mm] |
30,5 x 5 x 6,5 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
5...50 AC/DC; (É necessário circuito de proteção externo para carga indutiva (válvula, proteção, etc.). ; "supply class 2" conforme UL) |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Proteção contra inversão de polaridade |
não |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
1 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] |
1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] |
350 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
500 |
Frequência de comutação AC [Hz] |
1000 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
1000 |
Capacidade de comutação máx. [W] |
10 |
Proteção contra curto-circuitos |
não |
Proteção contra curto-circuitos |
não |
Proteção contra sobrecarga |
não |
Faixa de registro
Sensibilidade magnética [mT] |
2,1 |
Velocidade de passagem do pistão [m/s] |
10 |
Precisão / desvios
Histerese [mm] |
1 |
Repetibilidade [mm] |
< 0,2 |
Tempos de reação
Tempos máx. de queda [ms] |
0,1 |
Tempo de comutação máx. incl. saltos [ms] |
0,6 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 AF com fio |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [anos] |
20385 |
Certificado UL |
Número de aprovação UL |
C004 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
14,8 |
Montagem |
embutido |
Tipo do cilindro |
cilindro de ranhura T |
Dimensões [mm] |
30,5 x 5 x 6,5 |
Materiais |
PA; conexão rápida: aço inoxidável |
Ciclos de comutação no CLP [Mio] |
40 |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
|
Conexão elétrica
Proteção necessária |
fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 0,75 A; rápido; funcionamento DC; ≤ 0,6 A; rápido; funcionamento AC |
Acessórios
Material incluído |
borracha de memória: 1 |
braçadeiras de cabos: 1 |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
|
cabo: 0,3 m, PUR |
|
Conexão: 1 x M8; codificação: A; Bloqueio: porca moleteada, rotatório; proteção antivibratória |