Características do produto
Interface de comunicação |
IO-Link |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
95 x 50 x 57 |
Saídas de comutação
Função elétrica |
PNP |
Saída |
2 x normalmente aberto / normalmente fechado; (selecionável) |
Controle de válvula magnética (SV1 / SV2)
Saída |
2 x normalmente aberto |
Área de aplicação
Princípio de trabalho |
magnético |
Aplicação |
detecção do ângulo de rotação absoluto; controle de atuador |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 40 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] |
300 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 2 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais |
1 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais |
2 |
Saídas de comutação
Função elétrica |
PNP |
Saída |
2 x normalmente aberto / normalmente fechado; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] |
100 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Controle de válvula magnética (SV1 / SV2)
Saída |
2 x normalmente aberto |
Carga de corrente máx. por saída [mA] |
200 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Faixa de registro [°] |
360 |
Precisão / desvios
Detecção do ângulo de rotação
Precisão [°] |
± 1 |
Resolução [°] |
0,1 |
Derivação de temperatura [°/K] |
0,02 |
Repetibilidade [°] |
0,1 |
Indicação do ponto de comutação
Tolerância [°] |
0,1...15; (ajuste de fábrica 10) |
Histerese [°] |
0,1...5; (ajuste de fábrica 3) |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Tipo de transferência |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
SDCI-Padrão |
IEC 61131-9 CDV |
Perfil |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel |
Modo SIO |
sim |
Classe de master port exigida |
A |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] |
4 |
DeviceIDs suportados |
Modo de operação |
DeviceID |
default |
1190 |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 65; IP 67; (área dos cames de comutação protegido contra pó) |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 |
10 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
Estabilidade de vibração |
EN 60068-2-6 Fc |
1 mm (10...55 Hz) / 1 oitava / Minuto, em 3 eixos |
|
Resistência a choques |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g meio seno 11 ms; respectivamente 6 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas |
|
MTTF [anos] |
363 |
Software Embedded incluído |
sim |
Certificado UL |
Número de aprovação UL |
S002 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
192 |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
95 x 50 x 57 |
Materiais |
invólucro, came de comutação: PA; conector: 1.4404 (aço inoxidável) |
Máx. torque de aperto [Nm] |
came de comutação: 1,2; invólucro: 3,0; invólucro sobre placa de montagem de plástico: 1,5 |
Displays / elementos de operação
Display |
em operação |
1 x LED, verde |
Status de chaveamento |
2 x LED, branco |
Status de chaveamento |
1 x LED, RGB |
|
Acessórios
Material incluído |
parafusos de sextavado interno: 4 x M5 x 16, aço inoxidável |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - válvula solenóide
|
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: aço inoxidável |
Outros dados
Entradas
Modo de operação |
12 V |
24 V |
Nível de comutação High |
6...30 V |
15...30 V |
Nível de comutação Low |
0...2 V |
0...5 V |