Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 1,7; (A utilização de rodas dentadas com outros módulos influencia a distância de comutação e a fase.) |
Dimensões [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Área de aplicação
Princípio de trabalho | sensor Hall |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 40 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 50 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 50 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1...15000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 1,7; (A utilização de rodas dentadas com outros módulos influencia a distância de comutação e a fase.) |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 1,7 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 1,38 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -32...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||||
Teste de névoa salina |
|
||||||||||||
MTTF [anos] | 3718 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 86,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Materiais | latão; PA; anel O: FKM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 7 |
Módulo de engrenagem [mm] | 1,25 |
Comprimento da haste [mm] | 45 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR |
---|
diagrama e curvas
sinais de comutação
|
|
---|