Amplificadores de isolamento para sensores Namur
N0030A
NV1121/115VAC/RL/1D/1G
Amplificadores de isolamento para sensores Namur
N0030A
NV1121/115VAC/RL/1D/1G
- Para a operação de sensores intrinsecamente seguros em áreas potencialmente explosivas
- Monitoramento confiável de curto-circuito e quebra do condutor
- Fácil programação da função de saída
- Indicação LED para controle da operação, do estado de comutação e da função
- Montagem rápida e fácil em trilho padrão
Área de aplicação
Aplicação | monitoramento de curto-circuito; controlador de ruptura do cabo |
---|
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | -10...10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 115 AC |
Consumo energético máx. [VA] | 1 |
Quantidade de canais | 1 |
Saídas
Função elétrica | relé; (1 contato inversor) |
---|---|
Poder de corte | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (carga ôhmica) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 20 |
Certificações / testes
Aprovação | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||||
|
|||||
EMC |
|
||||
MTTF [anos] | 458 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 198 |
---|---|
Ciclos de comutação mecânica | 10 milhões |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...2,5 mm² |
---|
Outros dados
Valores máximos para circuito de comando
em proteção de segurança intrínseca | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Tensão [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Corrente [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
força [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Indutância externa [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Capacitância externa [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |