Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2 |
Área de aplicação
Aplicação |
monitoramento de curto-circuito; controlador de ruptura do cabo |
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] |
-15...25 |
Tensão de operação [V] |
24 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 50 |
Quantidade de canais |
1 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2 |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Quantidade de saídas digitais |
2 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
3,5 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] |
100 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
5000 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-20...60 |
Proteção |
IP 20 |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
LED, amarelo |
em operação |
LED, verde |
Função |
LED, vermelho |
|
Observações
Observações |
atenção o amplificador de comutação deve ser montado de acordo com as exigências da instrução de operação |
Os bornes livres não podem ser ocupados. |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
terminais: ...2,5 mm² |
Outros dados
Valores máximos para circuito de comando
em proteção de segurança intrínseca |
[Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Ga] IIB |
[Ex ia Ga] IIA |
[Ex ia Ma] I |
Tensão [V] |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
Corrente [mA] |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
força [mW] |
45 |
45 |
45 |
45 |
Indutância externa [mH] |
121,5 |
486,3 |
972,7 |
1000 |
ou Lo/Ro [mH/Ω] |
0,79 |
3,16 |
6,33 |
10,39 |
Capacitância externa [µF] |
2,41 |
16,8 |
75 |
95 |