Sensor duplo indutivo NAMUR para acionamentos oscilantes
N95001
IND2004DN/T1/1D/2G
Sensor duplo indutivo NAMUR para acionamentos oscilantes
N95001
IND2004DN/T1/1D/2G
- Para o monitoramento da posição de tampas de válvulas
- Para o feedback confiável da posição em acionamentos oscilantes
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Para conexão a circuitos intrinsecamente seguros
- Controle direto da válvula magnética a partir do sensor
Características do produto
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | 2 x normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 26 x 60 |
Área de aplicação
Aplicação | Para interfaces mecânicas de acordo com o ISO 5211 (VDI/VDE) |
---|
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | conexão com circuitos elétricos seguros e homologados com os valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensão nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Consumo de corrente [mA] | < 1; (bloqueado; condutor: > 2,2) |
Classe de proteção | III |
Saídas
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | 2 x normalmente fechado |
Frequência de comutação DC [Hz] | 250 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | BVS 03 ATEX E 131 X; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Carga de choque/vibração | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [anos] | 1232 |
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] | 150; (para circuito intrinsicamente seguro) |
---|---|
Indutância própria máx. [µH] | 150; (para circuito intrinsicamente seguro) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 175 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 26 x 60 |
Materiais | invólucro: PBT; tampa: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: Rd24; codificação: A |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12; codificação: A |