Características do produto
Função elétrica |
NAMUR |
Saída |
2 x normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] |
4 |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
33 x 60 x 92 |
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação |
sim |
Amplificador |
conexão com circuitos elétricos seguros e homologados com os valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensão de operação [V] |
8,2 DC; (1kΩ) |
Tensão de conexão DC [V] |
7,5...15; (quando utilizado fora de áreas explosivas) |
Consumo de corrente [mA] |
< 1; (bloqueado; condutor: > 2,1) |
Classe de proteção |
III |
Comutação do atuador |
conexão com circuitos elétricos seguros e homologados com válvulas magnéticas com os valores máximos: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Quando utilizado em atmosferas gasosas (grupo II), são permitidos os seguintes valores máximos.: U = 28 V / P = 1,1 W; Estes valores não podem ser excedidos.) |
Saídas
Função elétrica |
NAMUR |
Saída |
2 x normalmente fechado |
Frequência de comutação DC [Hz] |
500 |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
4 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] |
0...3,25 |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 65; IP 67 |
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] |
60; (para circuito intrinsicamente seguro) |
Indutância própria máx. [µH] |
130; (para circuito intrinsicamente seguro) |
Dados mecânicos
Peso [g] |
221,5 |
Invólucro |
Retangular |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
33 x 60 x 92 |
Materiais |
invólucro: PA |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
2 x LED, amarelo |
|
Acessórios
Material incluído |
parafusos de sextavado interno: 2 x M5 x 16 |
parafusos de sextavado interno: 2 x M3 x 25 |
|
Observações
Observações |
A unidade não está aprovada para tarefas de segurança no campo de segurançca dos indivíduos. |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
|
faixa do terminal na câmara do terminal: ...2,5 mm²; Prensa Cabo: M20 X 1,5 |
conexão elétrica - soquete
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |