Sensor indutivo
NN507A
INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12
Sensor indutivo
NN507A
INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12
- Para o monitoramento da posição de tampas de válvulas
- Para o feedback confiável da posição em acionamentos oscilantes
- Para conexão a circuitos intrinsecamente seguros
- Sistemas sem contato e autolimpante
Características do produto
Saída | 2 x normalmente fechado |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 33 x 60 x 92 |
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | conexão com circuitos elétricos seguros e homologados com os valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensão de operação [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Tensão de conexão DC [V] | 7,5...15; (quando utilizado fora de áreas explosivas) |
Consumo de corrente [mA] | < 1; (bloqueado; condutor: > 2,1) |
Classe de proteção | III |
Comutação do atuador | conexão com circuitos elétricos seguros e homologados com válvulas magnéticas com os valores máximos: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Quando utilizado em atmosferas gasosas (grupo II), são permitidos os seguintes valores máximos.: U = 28 V / P = 1,1 W; Estes valores não podem ser excedidos.) |
Saídas
Saída | 2 x normalmente fechado |
---|---|
Frequência de comutação DC [Hz] | 500 |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...3,25 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX | II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C | ||
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C | |||
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C | |||
EMC |
|
||
Estabilidade de vibração |
|
||
Resistência a choques |
|
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] | 60; (para circuito intrinsicamente seguro) |
---|---|
Indutância própria máx. [µH] | 130; (para circuito intrinsicamente seguro) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 220,5 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 33 x 60 x 92 |
Materiais | invólucro: PA |
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
faixa do terminal na câmara do terminal: ...2,5 mm²; Prensa Cabo: M20 X 1,5 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|