Características do produto
Classe de proteção do laser |
2 |
Invólucro |
Retangular |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 150 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Vida útil típica [h] |
50000 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 1 |
Saídas
Saídas totais |
1 |
Função elétrica |
PNP |
Quantidade de saídas digitais |
1 |
Saída |
abertura / fechamento; (programável) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] |
200 |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Largura máx. da mancha de luz [mm] |
15 |
Altura máx. da mancha de luz [mm] |
15 |
Dimensões da mancha de luz valem para |
10 m |
Supressão de fundo [m] |
10...100 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [m] |
0,2...10; (papel branco 200 x 200 mm 90 % remissão) |
Freqüência de medição [Hz] |
5 |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Tipo de transferência |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
SDCI-Padrão |
IEC 61131-9 |
Perfil |
Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
Modo SIO |
sim |
Classe de master port exigida |
A |
Dados do processo analógicos |
2 |
Dados do processo binários |
1 |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] |
6 |
DeviceIDs suportados |
Modo de operação |
DeviceID |
default |
807 |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-10...60 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
Classe de proteção do laser |
2 |
Aviso de proteção contra laser |
atenção: |
raio laser |
força: |
<= 4,0 mW |
Comprimento da onda: |
650 nm |
pulso: |
1,3 ns |
Não olhar para o feixe. |
|
Evitar contato com o raio laser. |
|
classe laser: |
2 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
corresponde ao 21 CFR Parte 1040 com exceção dos desvios de acordo com o Laser Notice nº 50, de junho de 2007. |
|
MTTF [anos] |
106 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
268,5 |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
59 x 42 x 52 |
Materiais |
invólucro: zinco moldado sob pressão; protetor frontal: vidro; janela LEDs: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
LED, amarelo |
em operação |
LED, verde |
valor de distância, programação |
exibição alfanumérica, 4 dígitos |
|
Observações
Observações |
tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
Outros dados
Repetibilidade / Precisão
|
Reprodutibilidade dos valores de medição |
|
Precisão |
|
|
branco (90 % de remissão) |
cinza (18 % de remissão) |
branco (90 % de remissão) |
cinza (18 % de remissão) |
200...1000 mm |
± 4,5 mm |
± 6,0 mm |
± 15,0 mm |
± 16,0 mm |
1000...2000 mm |
± 5,0 mm |
±8,0 mm |
± 15,0 mm |
± 18,0 mm |
2000...4000 mm |
± 16,0 mm |
±19,0 mm |
± 25,0 mm |
± 30,0 mm |
4000...6000 mm |
± 24,0 mm |
± 33,0 mm |
± 35,0 mm |
± 45,0 mm |
6000...10000 mm |
± 50,0 mm |
- |
± 65,0 mm |
- |
Luz externa sobre o objeto |
< 40 klx |
Repetibilidade / Precisão
|
Reprodutibilidade dos valores de medição |
|
Precisão |
|
|
branco (90 % de remissão) |
cinza (18 % de remissão) |
branco (90 % de remissão) |
cinza (18 % de remissão) |
200...2000 mm |
± 14,0 mm |
± 14,0 mm |
± 24,0 mm |
± 24,0 mm |
2000...4000 mm |
± 25,0 mm |
± 30,0 mm |
± 35,0 mm |
± 40 mm |
4000...6000 mm |
± 31,0 mm |
±45,0 mm |
± 41,0 mm |
± 55,0 mm |
6000...10000 mm |
± 60,0 mm |
- |
± 70,0 mm |
- |
Luz externa sobre o objeto |
< 40...100 klx |
Alcance de detecção do objeto preto (6% de remissão) |
<= 4000 klx |
As valores aplicam-se a |
|
condições ambientais constantes |
23 °C / 960 hPa |
duração de acionamento mínima em minutos |
10 |