Sensor óptico de distância
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
Sensor óptico de distância
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
- Detecção óptica de objetos confiável com elevado alcance até 10 m
- Supressão de fundo precisa
- Faixa de medição graduável e função de janela ajustável
- Uso em aplicações com supressão de fundo
- Muito boa relação preço-desempenho
Características do produto
Classe de proteção do laser | 2 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Característica especial | Supressão de fundo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Função elétrica | NPN |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (programável) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Largura máx. da mancha de luz [mm] | 15 |
---|---|
Altura máx. da mancha de luz [mm] | 15 |
Dimensões da mancha de luz valem para | 10 m |
Supressão de fundo disponível | sim |
Supressão de fundo [m] | 10...100 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [m] | 0,2...10; (papel branco 200 x 200 mm 90 % remissão) |
---|---|
Freqüência de medição [Hz] | 5 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link | 1.1 |
Perfil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
Modo SIO | sim |
Classe de master port exigida | A |
Dados do processo analógicos | 2 |
Dados do processo binários | 1 |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 6 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Classe de proteção do laser | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [anos] | 106 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 285,5 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão; protetor frontal: vidro; janela LEDs: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|