Sensor óptico de distância
O1D111
O1DLF6KG/IO-LINK
Sensor óptico de distância
O1D111
O1DLF6KG/IO-LINK
- Detecção óptica confiável da distância com elevado alcance até 10 m
- Duas saídas de comutação, uma delas programável como saída analógica
- Faixa de medição graduável e função de janela ajustável
- Uso em aplicações com supressão de fundo
- Muito boa relação preço-desempenho
Características do produto
Classe de proteção do laser | 2 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Função elétrica | NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (programável) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 200 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Carga máx. [Ω] | 250 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. resistência de carga [Ω] | 5000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Largura máx. da mancha de luz [mm] | 15 |
---|---|
Altura máx. da mancha de luz [mm] | 15 |
Dimensões da mancha de luz valem para | 10 m |
Supressão de fundo [m] | 10...19 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [m] | 0,2...10; (papel branco 200 x 200 mm 90 % remissão) |
---|---|
Freqüência de medição [Hz] | 1...50 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 2 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 6 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 245,4 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão; protetor frontal: vidro; janela LEDs: PC |
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
Outros dados
Parâmetro | Alcance de ajuste | ajuste de fábrica |
Uni | mm, m | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0...9999 | 0 |
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...50 | 5 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Repetibilidade / Precisão
distância de gravação/leitura (mm) | Reprodutibilidade dos valores de medição | Precisão | ||
branco (90 % de remissão) | cinza (18 % de remissão) | branco (90 % de remissão) | cinza (18 % de remissão) | |
200...1000 mm | ± 5,0 mm | ±7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ±10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ±22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ±40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | ± 70,0mm |
Freqüência de medição | 50 Hz |
Luz externa sobre o objeto | < 40 klx |
Repetibilidade / Precisão
distância de gravação/leitura (mm) | Reprodutibilidade dos valores de medição | Precisão | ||
branco (90 % de remissão) | cinza (18 % de remissão) | branco (90 % de remissão) | cinza (18 % de remissão) | |
200...1000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
1000...2000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ±37,0 mm | ± 40,0 mm | ± 47,0 mm |
4000...6000 mm | ± 37,0 mm | ±57,0 mm | ± 47,0 mm | ± 67,0 mm |
6000...10000 mm | ± 75,0 mm | — | ± 85,0mm | — |
Freqüência de medição | 50 Hz |
Luz externa sobre o objeto | 40...100 klx |
Repetibilidade / Precisão
distância de gravação/leitura (mm) | Reprodutibilidade dos valores de medição | Precisão | ||
branco (90 % de remissão) | cinza (18 % de remissão) | branco (90 % de remissão) | cinza (18 % de remissão) | |
200...1000 mm | ± 4,0 mm | ±4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ±6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ±14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ±21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Freqüência de medição | 1 Hz |
Luz externa sobre o objeto | < 40 klx |