- Produtos
- Sensores
- Sensores fotoelétricos
- Sensores a laser de distância do tipo O1D com alcance de 75 m
- O1D209
Sensor óptico de distância
O1D209
O1DLF3KG
Sensor óptico de distância
O1D209
O1DLF3KG
- Detecção óptica confiável da distância com supressão de fundo
- Alcance de até 100 m para aplicação em sistemas de elevação
- Duas saídas de comutação, uma delas programável como saída analógica
- Muito boa relação preço-desempenho
- Ampla gama de componentes para uma montagem simples e um ajuste preciso
Características do produto
Classe de proteção do laser | 2 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (programável) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 200 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Carga máx. [Ω] | 250 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. resistência de carga [Ω] | 5000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Largura máx. da mancha de luz [mm] | 200 |
---|---|
Altura máx. da mancha de luz [mm] | 200 |
Dimensões da mancha de luz valem para | 100 m |
Supressão de fundo [m] | 100...600 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [m] | 1...100; (Refletor) |
---|---|
Freqüência de medição [Hz] | 1...25 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [anos] | 186 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 314 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão; protetor frontal: vidro; janela LEDs: PC |
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|