Sensor óptico de nível
O1D300
O1DLF3KG/IO-LINK
Sensor óptico de nível
O1D300
O1DLF3KG/IO-LINK
- Medição óptica confiável do nível com elevado alcance até 9,8 m
- Faixa de medição graduável e função de janela ajustável
- Duas saídas de comutação, uma delas programável como saída analógica
- Ampla gama de componentes para uma montagem simples e um ajuste preciso
- Muito boa relação preço-desempenho
Características do produto
Classe de proteção do laser | 2 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Principio de medida | ótico |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (programável) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 200 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Carga máx. [Ω] | 250 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. resistência de carga [Ω] | 5000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Largura máx. da mancha de luz [mm] | 15 |
---|---|
Altura máx. da mancha de luz [mm] | 15 |
Dimensões da mancha de luz valem para | 10 m |
Supressão de fundo [m] | 10...100 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [m] | 0,2...10; (papel branco 200 x 200 mm 90 % remissão) |
---|---|
Freqüência de medição [Hz] | 1...33 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 2 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 6 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [anos] | 107 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 240 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão; protetor frontal: vidro; janela LEDs: PC |
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
Outros dados
Parâmetro | Alcance de ajuste | ajuste de fábrica |
Uni | cm, m, inch | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [cm] | 20,0...999,5 | 100,0 |
rP1 [cm] | 20,0...999,5 | 80,0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [cm] | 20,0...999,5 | 200,0 |
rP2 [cm] | 20,0...999,5 | 180,0 |
ASP [cm] | 20,0...999,5 | 0 |
AEP [cm] | 20,0...999,5 | 979,5 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
FOU1 | ON ; OFF | OFF |
FOU2 | ON ; OFF | OFF |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0 |
EMP [cm] | 20,0...999,5 | 20,0 |
cMEd [cm] | 20,0...999,5 | - |
dIS | ON ; OFF | ON |
mEAn [s] | OFF ; 1...60 | OFF |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
Repetibilidade / Precisão
Reprodutibilidade dos valores de medição | Precisão | |||
branco (90 % de remissão) | cinza (18 % de remissão) | branco (90 % de remissão) | cinza (18 % de remissão) | |
20,0...100,0 cm | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
100,0...200,0 cm | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,6 cm | ± 1,9 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm |
400,0...600,0 cm | ± 2,4 cm | ± 3,3 cm | ± 3,5 cm | ± 4,5 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 5,0 cm | ± 6,5 cm |
Freqüência de medição | 15Hz |
Luz externa sobre o objeto | < 40 klx |
Repetibilidade / Precisão
Reprodutibilidade dos valores de medição | Precisão | |||
branco (90 % de remissão) | cinza (18 % de remissão) | branco (90 % de remissão) | cinza (18 % de remissão) | |
20,0...200,0 cm | ± 1,4 cm | ± 1,4 cm | ± 2,4 cm | ± 2,4 cm |
200,0...400,0 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm | ± 3,5 cm | ± 4,0 cm |
400,0...600,0 cm | ± 3,1 cm | ± 4,5 cm | ± 4,1 cm | ± 5,5 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 6,0 cm | ± 7,0 cm |
Freqüência de medição | 15Hz |
Luz externa sobre o objeto | 40...100 klx |
Repetibilidade / Precisão
Reprodutibilidade dos valores de medição | Precisão | |||
branco (90 % de remissão) | cinza (18 % de remissão) | branco (90 % de remissão) | cinza (18 % de remissão) | |
20,0...100,0 cm | ± 0,4 cm | ± 0,45 cm | ± 1,4 cm | ± 1,5 cm |
100,0...200,0 cm | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,35 cm | ± 1,4 cm | ± 2,3 cm | ± 2,4 cm |
400,0...600,0 cm | ± 1,9 cm | ± 2,1 cm | ± 2,9 cm | ± 3,1 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 3,7 cm | ± 4,7 cm |
Freqüência de medição | 1 Hz |
Luz externa sobre o objeto | < 40 klx |
Repetibilidade / Precisão
Reprodutibilidade dos valores de medição | Precisão | |||
branco (90 % de remissão) | cinza (18 % de remissão) | branco (90 % de remissão) | cinza (18 % de remissão) | |
20,0...200,0 cm | ± 1,0 cm | ± 1,0 cm | ± 2,0 cm | ± 2,0 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,8 cm | ± 1,9 cm | ± 2,8 cm | ± 2,9 cm |
400,0...600,0 cm | ± 2,3 cm | ± 2,7 cm | ± 3,3 cm | ± 3,7 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 3,8 cm | ± 4,8 cm |
Freqüência de medição | 1 Hz |
Luz externa sobre o objeto | 40...100 klx |
Alcance de detecção do objeto preto (6% de remissão) | <= 4000 mm |
As valores aplicam-se a | |
condições ambientais constantes | 23 °C / 960 hPa |
duração de acionamento mínima em minutos | 10 |