Iluminação externa
O2D919
RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US
Iluminação externa
O2D919
RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US
- Iluminação homogênea e quase sem sombra do objeto
- Operação pulsada ou de luz contínua
- Operação por pulsos com maior intensidade luminosa para a redução do tempo de exposição
- Com luz branca visível
- Invólucro compacto e robusto
Características do produto
Tipo de luz | Luz branca |
---|
Área de aplicação
Campo iluminado [mm] | Ø 106 / Ø 66; (externo/interno) |
---|---|
Modelo | anel |
Modo de operação | potência luminosa elevada (pulsada, operação contínua somente com refrigeração); potência de luz normal (operação contínua possível) |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 24 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | modo de operação ""operação contínua": 800; modo de operação “Potência luminosa elevada”: 1200 |
Tipo de luz | Luz branca |
Temperatura da cor [K] | 5600 |
Entradas
Trigger | 24 V PNP |
---|
Faixa de registro
Ângulo de abertura cilíndrico [°] | 120 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...75 |
Proteção | IP 65 |
Proteção contra sobreaquecimento | sim; (desligamento em 65...75 °C) |
Certificações / testes
Segurança fotobiológica | grupos livres; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 488 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 122 / L = 20,5 | |
Materiais | alumínio preto anodizado | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,3 m, PUR, preto; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |