Características do produto
Tipo de luz |
Luz branca; luz infravermelha |
Área de aplicação
Campo iluminado [mm] |
80 x 80 |
Modelo |
Domo |
Modo de operação |
potência de luz normal (operação contínua possível); potência luminosa elevada (pulsada) |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
24 DC |
Consumo de corrente [mA] |
modo de operação ""operação contínua": 420; modo de operação “Potência luminosa elevada”: 1750 |
Classe de proteção |
III; (PELV) |
Tipo de luz |
Luz branca; luz infravermelha |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de entradas analógicas: 1 |
Entradas
Trigger |
24 V PNP/NPN; externo |
Quantidade de entradas digitais |
2 |
Quantidade de entradas analógicas |
1 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-10...40 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-20...60 |
Proteção |
IP 65 |
Certificações / testes
Segurança fotobiológica |
grupo de risco 1; (DIN EN 62471) |
Dados mecânicos
Peso [g] |
547,25 |
Dimensões [mm] |
193 x 136 x 75 |
Materiais |
invólucro: alumínio preto anodizado; tampa: ABS |
Máx. torque de aperto [Nm] |
0,5...1,5 |
Displays / elementos de operação
Display |
em operação |
1 x LED, verde |
modo de operação “Potência luminosa elevada” |
1 x LED, vermelho |
segmento de LED |
1 x LED, branco |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - Configuração de parâmetros
|
Conexão: M12; codificação: A |
conexão elétrica - Fontes de alimentação
|
Conexão: M12; codificação: A |