Iluminação externa
O2D933
Dome Light 130 CY RD/ US
Iluminação externa
O2D933
Dome Light 130 CY RD/ US
- Luz homogênea em quatro cores diferentes
- Selecionável em duas combinações de cores de luz: branco/infravermelho ou ciano/vermelho
- Quatro segmentos luminosos controláveis separadamente
- Luz pulsada ou contínua com intensidade luminosa 4 vezes maior
- Sem necessidade de dispositivo externo de controle
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha; luz ciano |
---|
Área de aplicação
Campo iluminado [mm] | 130 x 130 |
---|---|
Modelo | Domo |
Modo de operação | potência de luz normal (operação contínua possível); potência luminosa elevada (pulsada) |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 24 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | modo de operação ""operação contínua": 460; modo de operação “Potência luminosa elevada”: 3420 |
Classe de proteção | III; (PELV) |
Tipo de luz | luz vermelha; luz ciano |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 1 |
---|
Entradas
Trigger | 24 V PNP/NPN; externo |
---|---|
Quantidade de entradas digitais | 1 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...40 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...60 |
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
Segurança fotobiológica | grupo de risco 1; (DIN EN 62471) |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 817,35 |
---|---|
Dimensões [mm] | 256,8 x 197 x 106,8 |
Materiais | invólucro: alumínio preto anodizado; tampa: ABS |
Máx. torque de aperto [Nm] | 0,5...1,5 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Configuração de parâmetros
Conexão: M12; codificação: A |
conexão elétrica - Fontes de alimentação
Conexão: M12; codificação: A |