Iluminação externa
O2D944
BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US
Iluminação externa
O2D944
BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US
- Luz contínua potente para a detecção de contorno e de posição
- Vida útil mais longa devido à operação pulsada
- Iluminação homogênea com luz vermelha ou infravermelha
- Variantes com três tamanhos de campo luminoso diferentes
- Montagem com economia de espaço graças ao modelo extremamente plano
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Campo iluminado [mm] | 100 x 100 |
Modelo | Iluminação de plano de fundo |
Modo de operação | Operação pulsada ou de luz contínua |
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | -10...10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 24 DC |
Consumo de corrente [mA] | < 410 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 617 |
Entradas
Trigger | 5...24 V |
---|
Saídas
Proteção contra sobrecarga | sim |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Proteção | IP 54 |
Proteção contra sobreaquecimento | sim; (> 50 °C) |
Certificações / testes
Segurança fotobiológica | grupos livres; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [anos] | 292 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 450,1 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 155 x 133 x 9,8 | |
Materiais | alumínio | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,3 m, PUR |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |