- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- Identificação óptica
- Leitor de códigos com interface de barramento de campo
- O2I354
Leitores de códigos 1D/2D
O2I354
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
Leitores de códigos 1D/2D
O2I354
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
- Leitura de códigos 1D e 2D independentemente da orientação
- Detecção de mais de 30 tipos de códigos diferentes
- Sistema de comparação de códigos integrado no sensor
- Iluminação segmentada para aplicações com superfícies problemáticas
Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas. Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Resolução de imagem [px] | 640 x 480 |
Taxa de leitura máx. [Hz] | 20 |
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | 10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 24 DC |
Consumo de corrente [mA] | < 300 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 625 |
Sensor de imagem | sensor de imagem CMOS p/b |
Iluminação interna | sim; (luz vermelha: 625 nm segmentado em 4 áreas pode ser controlado individualmente através do programa operacional do PC) |
Marcação a laser | sim; (vermelho; Classe de proteção do laser 2 DIN EN 60825-1) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Entradas
Trigger | interna; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 2; (configuráveis) |
Saída | 24 V PNP |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Campo de visão [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância de trabalho [mm] | > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resolução de imagem [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de objeto | Teleobjetiva | ||||||||||||||||||||||||||||
Códigos legíveis | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||||||
Fontes legíveis | Industrial; Document | ||||||||||||||||||||||||||||
Reconhecimento de texto | sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Leitura omnidirecional | sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Inclinação máx. do nível da imagem [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de leitura máx. [Hz] | 20 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | via 2 teclas e 10 segmentos de exibição e via PC/Notebook com software de operação |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet; RS232 |
---|---|
Quantidade de interfaces RS232 | 1 |
Quantidade de interfaces Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Padrão de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Taxa de transmissão | 10; 100 | ||||
Protocolo | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Configurações de fábrica |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
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
Peso [g] | 449,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 60 x 42 x 59 |
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão revestido com pó; protetor frontal: vidro; janela LEDs: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - Ethernet
Conexão: 1 x M12; codificação: D |
conexão elétrica - RS-232
Conexão: 1 x M12; codificação: A |