- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- Identificação óptica
- Leitor de códigos, incluindo reconhecimento de texto e interface de barramento de campo
- O2I512
Leitores de códigos 1D/2D
O2I512
O2IRRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/W
Leitores de códigos 1D/2D
O2I512
O2IRRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/W
- Leitor de códigos com objetiva grande-angular
- Iluminação de luz vermelha interna
- Interface de processo TCP/IP e Profinet
- Vários códigos e linhas de texto simultaneamente
- Cartão de memória integrado
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Resolução de imagem [px] | 1280 x 960 |
Taxa de leitura máx. [Hz] | 40 |
Área de aplicação
Característica especial | filtro de polarização |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 320; (24V DC típico) |
Consumo de corrente máximo [mA] | 800; (18V DC, com saídas comutadas, cartão de memória ativo) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 617 |
Sensor de imagem | sensor de imagem CMOS p/b |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Entradas
Trigger | externo; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interna |
---|---|
Quantidade de entradas digitais | 1 |
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Função elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
Quantidade de saídas digitais | 2; (configuráveis) |
Saída | configuráveis |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Campo de visão [mm] |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância de trabalho [mm] | > 35 | ||||||||||||||||||||
Resolução de imagem [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
Tipo de objeto | Grande angular | ||||||||||||||||||||
Códigos legíveis | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
Qualidade do código baseado em |
|
||||||||||||||||||||
Fontes legíveis | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||
Reconhecimento de texto | sim | ||||||||||||||||||||
Filtro polarizador disponível | sim | ||||||||||||||||||||
Leitura omnidirecional | sim | ||||||||||||||||||||
Inclinação máx. do nível da imagem [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
Taxa de leitura máx. [Hz] | 40 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | botão Teach; via PC com ifm Vision Assistant |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet |
---|
Quantidade de interfaces Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Padrão de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Taxa de transmissão | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocolo | TCP/IP; PROFINET | ||||
Configurações de fábrica |
|
||||
Tipo utilizado | Configuração de parâmetros; transmissão de dados |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 4000 |
Proteção | IP 65 |
Grau de sujidade | 3 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||
Classe de proteção do laser | 1 | ||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||
Segurança fotobiológica | grupos livres; (EN 62471) | ||||||||||
Segurança elétrica |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 600,4 |
---|---|
Tipo de montagem | Montagem roscada; (orifício M4 x 7 mm) |
Dimensões [mm] | 45 x 45 x 96 |
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão revestido com pó; protetor frontal: Gorillaglas; janela LEDs: PC; botões: POM |
Material da vedação | FKM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 2,1 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementos operacionais |
|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|