Câmera analógica para máquinas móveis
O2M210
O2MXOOKG/A1/GM/170
Câmera analógica para máquinas móveis
O2M210
O2MXOOKG/A1/GM/170
- Saída de vídeo analógica para o monitoramento da área traseira em máquinas móveis
- Invólucro hermeticamente fechado e impermeável
- Alta resistência a choques e vibrações
- Aquecimento da lente com controle de temperatura
- Homologação EG E4
Características do produto
Resolução de imagem [px] | 640 x 480 |
---|---|
Ângulo de abertura [°] | 170 x 117 |
Área de aplicação
Característica especial | cabo blindado |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 12...32 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 280; (com aquecedor de lente) |
Proteção contra sobretensão | sim |
Sensor de imagem | sensor de imagem CMOS ¼'' 4:3 VGA em cores |
Pico de corrente na ligação [mA] | 1000 |
Duração da corrente de energização [ms] | 2 |
Saídas
Saída de vídeo | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Faixa de registro
Campo de visão [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução de imagem [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Ângulo de abertura [°] | 170 x 117 | ||||||||||||||||||||||||
Sensibilidade luminosa [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Área dinâmica [dB] | > 80 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||
Teste de névoa salina |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 303 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 55 / L = 52 |
Materiais | invólucro: PC/ABS; Lente frontal: poliamida reforçado com fibra de vidro |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,5 m, blindado | |
Conexão: 1 x M16; codificação: A; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada |