• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Processamento de imagens / identificação
  3. Sensores de visão
  4. Sensores 3D
  5. O3D352

Sensor 3D

O3D352

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

Sensor 3D

O3D352

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

  • ce
  • ukca
Características do produto
Tipo de luz luz infravermelha
Resolução da imagem 3D [px] 176 x 132
Ângulo de abertura 3D [°] 60 x 45; (valor nominal sem correção de distorção)
Frequência de atualização de imagem 3D [Hz] 25
Invólucro Retangular
Área de aplicação
Aplicação medição do objeto; monitoramento de integridade ; Monitoramento de nível; monitoramento de distância; monitoramento de volume; navegação da pinça do robô; Despaletização
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Consumo de corrente [mA] 420; (valor médio máximo: < 1600 mA)
Consumo de corrente máximo [mA] 2400; (corrente de pico pulsada)
Consumo de potência [W] 10; (valor típico)
Classe de proteção III
Tipo de luz luz infravermelha
Sensor de imagem PMD 3D ToF-Chip
Iluminação interna sim; (infravermelha: 850 nm radiação invisível LED)
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 3; Quantidade de saídas analógicas: 1
Entradas
Trigger 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
Quantidade de entradas digitais 2
Circuito de entrada das entradas digitais 24 V PNP/NPN; (configuráveis; IEC 61131-2 Typ 3)
Saídas
Saídas totais 3
Quantidade de saídas digitais 3; (configuráveis)
Saída 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 1
Carga de corrente máx. por saída [mA] 100
Quantidade de saídas analógicas 1; (configuráveis)
Corrente da saída analógica [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Tensão da saída analógica [V] 0...10
Min. resistência de carga [Ω] 10000
Precisão da saída analógica [%] 1
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Resolução da saída analógica 12 bit
Faixa de registro
Distância de trabalho [mm] 300...8000
Informação sobre a distância operacional
tamanho do objeto: 200 x 200 mm
reflexibilidade: 18 %
Resolução da imagem 3D [px] 176 x 132
Ângulo de abertura 3D [°] 60 x 45; (valor nominal sem correção de distorção)
Frequência de atualização de imagem 3D [Hz] 25
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [m] < 30
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros via PC com ifm Vision Assistant
Interfaces
Interface de comunicação Ethernet
Ethernet
Padrão de transmissão 10Base-T; 100Base-TX
Taxa de transmissão 10; 100
Protocolo TCP/IP; EtherNet/IP; PROFINET
Configurações de fábrica
endereço IP: 192.168.0.69
máscara da subrede: 255.255.255.0
endereço IP do gateway: 192.168.0.201
Ethernet - EtherNet/IP
Tipo utilizado transmissão de dados
Ethernet - PROFINET
Tipo utilizado transmissão de dados
Ethernet - TCP/IP
Tipo utilizado Configuração de parâmetros; transmissão de dados
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -30...50
Temperatura de armazenamento [°C] -40...85
Proteção IP 65
Imunidade máx. à iluminação externa [klx] 8; (com precisão de medição e reprodutibilidade reduzidas: < 100)
Certificações / testes
EMC
DIN EN 61000-6-4 emissão de interferências / Ambiente industrial
DIN EN 61000-6-2 imunidade a ruído / Ambiente industrial
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) não repetitivo
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) repetitivo
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Segurança fotobiológica grupos livres; (DIN EN 62471)
Segurança elétrica
DIN EN 61010-2-201 alimentação elétrica somente pelo circuito elétrico PELV
Dados mecânicos
Peso [g] 728,9
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 72 x 65 x 76,9
Materiais invólucro: Fundição de alumínio; protetor frontal: Gorilla Glas; Display de funções: PA
Máx. torque de aperto [Nm] < 0,8
Displays / elementos de operação
Display
Função 2 x LED, verde Ethernet em operação
Status de chaveamento 2 x LED, amarelo OUT 1 OUT 2
Acessórios
Material incluído
Capas de proteção
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - Conexão de processo
Conexão: 1 x M12; codificação: A
conexão elétrica - Ethernet
Conexão: 1 x M12; codificação: D
Outros dados
tamanho do campo de visão com correção de distorção
alcance de medição/distância [m] Comprimento [m] largura [m]
0,50 0,37 0,50
1,00 0,75 1,00
2,00 1,50 2,00
3,00 2,25 3,00
4,00 3,00 4,00
5,00 3,75 5,00
Precisão na medição de objetos
alcance de medição/distância [m] Precisão para tamanho de objeto (Comprimento, largura, Altura) [mm] Precisão da posição do objeto (Coordenadas X, Y, Z) [mm] Precisão para ângulo de rotação [°]
valor típico valor típico valor típico valor típico
1,0...3,0 ± 10 ± 5 ± 1
valores típicos com uma temperatura ambiente de 20 °C
Distância de trabalho: 0,3 ... 5 m
Frequência de atualização de imagem: 1 Hz
Informações válidas para:
objetos retangulares
reflexibilidade: 6...90 % para objetos não brilhantes
tamanho mínimo do objeto: 100x100x100 mm
Objeto no centro da imagem
Velocidade do objeto: < 0,2 m/s
monitoramento de integridade
Velocidade do objeto < 0,2 m/s [mm] Velocidade do objeto > 0,2 m/s [mm]
valor típico:
Altura mínima 25 45
Frequência de atualização de imagem [Hz] 5
Distância de trabalho [m] 0,3...5
Tamanho máximo da embalagem (posicionamento ortogonal de embalagem) Quantidade máxima de objetos 64
A frequência de atualização de imagem é reduzida com o uso da função de localização de posição
Monitoramento de nível e de distância
alcance de medição/distância [m] Repetibilidade dos valores de distância em objetos cinzas (18% de repetibilidade) [mm] Repetibilidade do ROI de 50x50 pixels sobre objetos escuros [mm] Precisão (reflexibilidade 6-90%) [mm]
valor típico valor típico valor típico
0,3...1,0 8 0,3 ± 7
1,0...3,0 12 0,4 ± 7
3,0...5,0 20 0,7 ± 10
5,0...7,0 30 1,0 ± 15
7,0...8,0 50 1,7 ± 20
medido no centro da imagem com 20 °C de temperatura ambiente
Repetibilidade 1 σ
A repetibilidade pode ser otimizada com funções de filtro
derivação de temperatura -30...+50 °C 0,4 mm/K
navegação da pinça do robô e despaletização
navegação da pinça do robô Despaletização
Distância de trabalho [m] 0,2...6 0,5...6
Tipos de objetos qualquer formato de objeto objetos retangulares fechados
tamanho mínimo do objeto [mm] 20 x 20 x 20 50 x 50 x 50 com distância de operação mínima
Precisão da posição do objeto [mm]
valor típico: ± 10 objetos retangulares ± 15
Precisão para ângulo de rotação [°]
valor típico: ± 1 objetos retangulares ± 3
Velocidade do objeto [m/s] < 0,2
Frequência de atualização de imagem [Hz] 2 para um objeto a ser medido 1
Quantidade máxima de objetos 20
valores típicos com uma temperatura ambiente de 20 °C