- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- Sensores de visão
- Sensores 3D para aplicações móveis
- O3M960
Unidade de iluminação IR
O3M960
O3MIOOKG/GM/95
Unidade de iluminação IR
O3M960
O3MIOOKG/GM/95
- Para sensores com detecção 3D de cenas e objetos
- Adequado para aplicação em máquinas móveis
- Invólucro compacto e robusto
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Ângulo de abertura [°] | 95 x 32 |
Frequência de atualização de imagem 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9...32 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 5000 |
Consumo de potência [W] | 45 |
Classe de proteção | III |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 850 |
Faixa de registro
Ângulo de abertura [°] | 95 x 32 |
---|---|
Frequência de atualização de imagem 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | via PC e O3M16x / O3M26x com assistente de visão da ifm |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | MCI |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...105 | |
Proteção | IP 67; IP 69K; (com conectores aparafusados ou tampões) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
Segurança fotobiológica | grupo de risco 1; (DIN EN 62471) | ||||
Segurança elétrica |
|
||||
MTTF [anos] | 78 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1422,8 |
---|---|
Dimensões [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Materiais | invólucro: Fundição de alumínio; disco: policarbonato |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12; codificação: A |