Receptor fotoelétrico por barreira
O4E201
O4E-HPKG/US100
Receptor fotoelétrico por barreira
O4E201
O4E-HPKG/US100
- Elevadíssimo alcance
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Indicação bem visível do estado de comutação
- Muito boa relação preço-desempenho
- Com conector que pode ser rotacionado 90
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 12 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 624 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | comutação com luz |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | 0...50 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1073 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 117,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Materiais | invólucro: PA; quadro frontal: aço inoxidável; janela LEDs: PC | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|