Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo
O4H500
O4H-FPKG/US100
Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo
O4H500
O4H-FPKG/US100
- Alcance de detecção muito elevado
- Supressão de fundo precisa
- Sensibilidade ajustável mediante botões Teach
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Comutação light-on/dark-on programável
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Característica especial | Supressão de fundo |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 25 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 624 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 100...2600; (papel branco 200 x 200 mm 90 % remissão) |
---|---|
Alcance de detecção do objeto branco (90% de remissão) [mm] | 100...2600 |
Alcance de detecção do objeto cinza (18% de remissão) [mm] | 100...1300 |
Alcance de detecção do objeto preto (6% de remissão) [mm] | 100...900 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 50 |
Dimensões da mancha de luz valem para | alcance |
Supressão de fundo disponível | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 355 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 126,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Materiais | invólucro: PA; quadro frontal: aço inoxidável; painel de comando: TPE | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||
---|---|---|---|
Função Teach | sim | ||
Trava eletrônica | sim |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|
curva de precisão
|
|
---|