Sensores de cores
O5C500
O5C-MAKG/US100
Sensores de cores
O5C500
O5C-MAKG/US100
- Detecção, divisão e controle de objetos pelas suas cores
- Fácil ajuste das funções do aparelho mediante processo Teach
- Detecção segura de nuances de cores
- Alta frequência de comutação para processos rápidos
- Grande variedade de componentes de fixação
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha; luz verde; Luz azul |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 50; ((24 V)) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha; luz verde; Luz azul |
Comprimento da onda [nm] | 625; 525; 465 |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN; (Detecção automática de carga PNP/NPN) | |
---|---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) | |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 | |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 | |
Frequência de comutação DC [Hz] | 2000 | |
Aviso para a frequência de comutação [Hz] |
|
|
Proteção contra curto-circuitos | sim | |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso | |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 15...19 |
---|---|
Largura máx. da mancha de luz [mm] | 2,5 |
Altura máx. da mancha de luz [mm] | 6 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | < 0,3 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 491 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 82,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiais | invólucro: PA; quadro frontal: aço inoxidável; painel de comando: TPU / PC | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Função Teach | sim | ||||
Trava eletrônica | sim |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|