Receptor fotoelétrico por barreira a laser
O5E700
O5ELFPKG/US100
Receptor fotoelétrico por barreira a laser
O5E700
O5ELFPKG/US100
- Detecção precisa de peças pequenas
- Alinhamento fácil graças a ponto de luz laser visível
- Elevadíssimo alcance
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Com conector que pode ser rotacionado 270
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 11 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 655 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 60 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro do menor objeto reconhecível [mm] | 3; (60 m) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 788 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 67,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiais | invólucro: PA; quadro frontal: aço inoxidável; painel de comando: TPU | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||
---|---|---|---|
Função Teach | sim | ||
Trava eletrônica | sim |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|