Sensores retroreflexivos
O5P51A
O5P-FPKG/US100/3D
Sensores retroreflexivos
O5P51A
O5P-FPKG/US100/3D
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Invólucro robusto com arco protetor de aço inoxidável
- Elevadíssimo alcance
- Sensibilidade ajustável mediante botões Teach
- Comutação light-on/dark-on programável
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Característica especial | filtro de polarização |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; (quando utilizado fora de áreas explosivas: 10...36) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 20 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100; (quando utilizado fora de áreas explosivas: 200) |
Frequência de comutação DC [Hz] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance sobre refletor prismático [m] | 0,075...10; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 250 |
Filtro polarizador disponível | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX | II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [anos] | 435 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 336,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Materiais | invólucro: PA; quadro frontal: aço inoxidável; painel de comando: TPU; Arco protetor:: aço inoxidável | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||
---|---|---|---|
Função Teach | sim | ||
Trava eletrônica | sim |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|