Transmissor fotoelétrico por barreira
O5S501
O5S-OOKG/2M
Transmissor fotoelétrico por barreira
O5S501
O5S-OOKG/2M
- Elevadíssimo alcance
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Indicação bem visível da prontidão operacional
- Muito boa relação preço-desempenho
- Com cabo de conexão
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 20 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 624 |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 25 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 625 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 617 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 140 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiais | invólucro: PA; quadro frontal: aço inoxidável; painel de comando: TPU | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|