Transmissor fotoelétrico por barreira
O5S51A
O5S-OOKG/US100/3D
Transmissor fotoelétrico por barreira
O5S51A
O5S-OOKG/US100/3D
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Invólucro robusto com arco protetor de aço inoxidável
- Elevadíssimo alcance
- Indicação bem visível da prontidão operacional
- Grande variedade de componentes de fixação
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; (quando utilizado fora de áreas explosivas: 10...36) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 20 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 25 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 625 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [anos] | 617 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 332,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Materiais | invólucro: PA; quadro frontal: aço inoxidável; painel de comando: TPU; Arco protetor:: aço inoxidável | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|