Transmissor fotoelétrico por barreira a laser
O5S700
O5SLOOKG/US100
Transmissor fotoelétrico por barreira a laser
O5S700
O5SLOOKG/US100
- Elevadíssimo alcance
- Alinhamento fácil graças a ponto de luz laser visível
- Grande variedade de componentes de fixação
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Com conector que pode ser rotacionado 270
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 1 |
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 13 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 655 |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 60 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 150 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 1 | ||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 1038 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 67 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiais | invólucro: PA; quadro frontal: aço inoxidável; painel de comando: TPU | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|