Receptor fotoelétrico por barreira
O6E304
O6E-FNKG
Receptor fotoelétrico por barreira
O6E304
O6E-FNKG
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação na indústria alimentíciaa
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Elevadíssimo alcance, independentemente da cor do objeto
- Ajuste intuitivo da sensibilidade e da função de saída
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 7; ((24 V)) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 633 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 10 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1014 | ||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 81,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); plástico: PPSU; vedação: EPDM | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral | |
Máx. torque de aperto [Nm] | 1; (Parafusos) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|