Características do produto
Tipo de luz |
luz vermelha |
Classe de proteção do laser |
1 |
Invólucro |
Retangular |
Área de aplicação
Característica especial |
Supressão de fundo |
Princípio de funcionamento |
Sensores de reflexão difusa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
16; (24 V) |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Tipo de luz |
luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] |
650 |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
Comutação de modo Claro/Escuro; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
1000 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Faixa de registro
Alcance [mm] |
1...100; (papel branco 200 x 200 mm) |
Alcance de detecção do objeto branco (90% de remissão) [mm] |
1...100 |
Alcance de detecção do objeto cinza (18% de remissão) [mm] |
8...100 |
Alcance de detecção do objeto preto (6% de remissão) [mm] |
12...100 |
Alcance/alcance de detecção ajustável |
sim |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] |
2 |
Dimensões da mancha de luz valem para |
à faixa máxima de detecção |
Supressão de fundo disponível |
sim |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Tipo de transferência |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
SDCI-Padrão |
IEC 61131-9 |
Perfil |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable |
Modo SIO |
sim |
Classe de master port exigida |
A |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] |
10 |
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
Função |
Comprimento do bit |
valor do processo |
32 |
estado do dispositivo |
4 |
informação de comutação binária |
1 |
|
Funções IO-Link (acíclico) |
Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação; ativador de contador de ciclos |
DeviceIDs suportados |
Modo de operação |
DeviceID |
default |
526 |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-10...60 |
Proteção |
IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
Classe de proteção do laser |
1 |
Aviso de proteção contra laser |
atenção: |
raio laser |
classe laser: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
corresponde ao 21 CFR Parte 1040 com exceção dos desvios de acordo com o Laser Notice nº 50, de junho de 2007. |
|
MTTF [anos] |
513 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
19,5 |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
46 x 13 x 21 |
Materiais |
invólucro: ABS; PPSU; vedação: EPDM |
Material da lente |
|
Orientação da lente |
ótica lateral |
Máx. torque de aperto [Nm] |
0,5; (Parafusos) |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
em operação |
1 x LED, verde |
|
Observações
Observações |
tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
Conexão: 1 x M8; codificação: A |
diagrama e curvas
|
x:
|
sensor de distância / objeto [mm] |
y:
|
distância mínima do objeto / plano de fundo [mm] |
1 =
|
objeto preto (6% de remissão) , fundo branco (90% de remissão) |
2 =
|
objeto cinza (18 % de remissão) , fundo branco (90% de remissão) |
3 =
|
objeto branco (90 % de remissão) , fundo branco (90% de remissão) |
|
|
a:
|
Sensor |
b:
|
objeto |
c:
|
plano de fundo |
x:
|
sensor de distância / objeto [mm] |
y:
|
distância mínima do objeto / plano de fundo [mm] |
|
Outros dados
Repetibilidade / precisão: 6 σ
|
Reprodutibilidade dos valores de medição |
|
Abstand |
branco (90 % de remissão) |
Preto (6%...90% de remissão) |
20 mm |
0,1 mm |
0,5 mm |
50 mm |
0,2 mm |
1,0 mm |
100 mm |
05 mm |
2,0 mm |
|
|
|
|
Precisão |
|
Abstand |
branco (90 % de remissão) |
Preto (6%...90% de remissão) |
20 mm |
± 0,6 mm |
± 0,9 mm |
50 mm |
± 1,5 mm |
± 2,0 mm |
100 mm |
± 3,0 mm |
± 4,0 mm |
|
|
|
As valores aplicam-se a |
|
Luz externa sobre o objeto |
< 10 klx |
condições ambientais constantes |
23 °C / 960 hPa |
duração de acionamento mínima em minutos |
10 |
IO-Link - modo de medição |
|