• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores fotoelétricos
  4. Todos os sensores fotoelétricos
  5. O6H706

Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo

O6H706

O6HLFPKG

Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo

O6H706

O6HLFPKG

  • Supressão de fundo precisa
  • Muito boa relação preço-desempenho
  • Modelo compacto retangular
  • Transmissão confiável da distância como valor de processo linear através do IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Características do produto
Tipo de luz luz vermelha
Classe de proteção do laser 1
Invólucro Retangular
Área de aplicação
Característica especial Supressão de fundo
Princípio de funcionamento Sensores de reflexão difusa
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 16; ((24 V))
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 650
Saídas
Função elétrica PNP
Saída Comutação de modo Claro/Escuro; (selecionável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 1001
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Faixa de registro
Alcance [mm] 1...200; (papel branco 200 x 200 mm)
Alcance de detecção do objeto branco (90% de remissão) [mm] 1...200
Alcance de detecção do objeto cinza (18% de remissão) [mm] 8...170
Alcance de detecção do objeto preto (6% de remissão) [mm] 12...100
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] 2,2
Dimensões da mancha de luz valem para à faixa máxima de detecção
Supressão de fundo disponível sim
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
SDCI-Padrão IEC 61131-9
Perfil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 10
Dados do processo IO-Link (cíclico)
Função Comprimento do bit
valor do processo 32
estado do dispositivo 4
informação de comutação binária 1
Funções IO-Link (acíclico) Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação; ativador de contador de ciclos
DeviceIDs suportados
Modo de operação DeviceID
default 1026
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -10...60
Proteção IP 65; IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
Classe de proteção do laser 1
Aviso de proteção contra laser
atenção: raio laser
classe laser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
corresponde ao 21 CFR Parte 1040 com exceção dos desvios de acordo com o Laser Notice nº 50, de junho de 2007.
MTTF [anos] 513
Certificado UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Class 2
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 60,5
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 35,4 x 13 x 21
Materiais invólucro: ABS; PPSU; vedação: EPDM
Material da lente
PMMA
Máx. torque de aperto [Nm] 0,5; (Parafusos)
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde
Observações
Observações
tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²
diagrama e curvas
curva de precisão
x: sensor de distância / objeto [mm]
y: distância mínima do objeto / plano de fundo [mm]
1 = objeto preto (6% de remissão) , fundo branco (90% de remissão)
2 = objeto cinza (18 % de remissão) , fundo branco (90% de remissão)
3 = objeto branco (90 % de remissão) , fundo branco (90% de remissão)
a: Sensor
b: objeto
c: plano de fundo
x: sensor de distância / objeto [mm]
y: distância mínima do objeto / plano de fundo [mm]
Outros dados
Repetibilidade / precisão: 6 σ
Reprodutibilidade dos valores de medição
Abstand branco (90 % de remissão) Preto (6%...90% de remissão)
20 mm 0,1 mm 0,5 mm
100 mm 0,5 mm 2,0 mm
200 mm 4 mm OL
Precisão
Abstand branco (90 % de remissão) Preto (6%...90% de remissão)
20 mm ± 1,0 mm ± 1,3 mm
100 mm ± 5,0 mm ± 6,5 mm
200 mm ± 20,0 mm OL
As valores aplicam-se a
Luz externa sobre o objeto < 10 klx