• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores fotoelétricos
  4. Todos os sensores fotoelétricos
  5. O6H708

Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo

O6H708

O6HLFPKG/AS/4P

Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo

O6H708

O6HLFPKG/AS/4P

  • Supressão de fundo precisa
  • Muito boa relação preço-desempenho
  • Modelo compacto retangular
  • Transmissão confiável da distância como valor de processo linear através do IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Características do produto
Tipo de luz luz vermelha
Classe de proteção do laser 1
Invólucro Retangular
Área de aplicação
Característica especial Supressão de fundo
Princípio de funcionamento Sensores de reflexão difusa
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 16; ((24 V))
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 650
Saídas
Função elétrica PNP
Saída Comutação de modo Claro/Escuro; (selecionável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 1003
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Faixa de registro
Alcance [mm] 1...200; (papel branco 200 x 200 mm)
Alcance de detecção do objeto branco (90% de remissão) [mm] 1...200
Alcance de detecção do objeto cinza (18% de remissão) [mm] 8...170
Alcance de detecção do objeto preto (6% de remissão) [mm] 12...100
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] 2,2
Dimensões da mancha de luz valem para à faixa máxima de detecção
Supressão de fundo disponível sim
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
SDCI-Padrão IEC 61131-9
Perfil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 10
Dados do processo IO-Link (cíclico)
Função Comprimento do bit
valor do processo 32
estado do dispositivo 4
informação de comutação binária 1
Funções IO-Link (acíclico) Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação; ativador de contador de ciclos
DeviceIDs suportados
Modo de operação DeviceID
default 1026
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -10...60
Proteção IP 65; IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
Classe de proteção do laser 1
Aviso de proteção contra laser
atenção: raio laser
classe laser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
corresponde ao 21 CFR Parte 1040 com exceção dos desvios de acordo com o Laser Notice nº 50, de junho de 2007.
MTTF [anos] 513
Certificado UL
Ta -25...40 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Class 2
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 19,1
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 46 x 13 x 21
Materiais invólucro: ABS; PPSU; vedação: EPDM
Material da lente
PMMA
Máx. torque de aperto [Nm] 0,5; (Parafusos)
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde
Observações
Observações
tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M8; codificação: A
diagrama e curvas
curva de precisão
x: sensor de distância / objeto [mm]
y: distância mínima do objeto / plano de fundo [mm]
1 = objeto preto (6% de remissão) , fundo branco (90% de remissão)
2 = objeto cinza (18 % de remissão) , fundo branco (90% de remissão)
3 = objeto branco (90 % de remissão) , fundo branco (90% de remissão)
a: Sensor
b: objeto
c: plano de fundo
x: sensor de distância / objeto [mm]
y: distância mínima do objeto / plano de fundo [mm]
Outros dados
Repetibilidade / precisão: 6 σ
Reprodutibilidade dos valores de medição
Abstand branco (90 % de remissão) Preto (6%...90% de remissão)
20 mm 0,1 mm 0,5 mm
100 mm 0,5 mm 2,0 mm
200 mm 4 mm OL
Precisão
Abstand branco (90 % de remissão) Preto (6%...90% de remissão)
20 mm ± 1,0 mm ± 1,3 mm
100 mm ± 5,0 mm ± 6,5 mm
200 mm ± 20,0 mm OL
As valores aplicam-se a
Luz externa sobre o objeto < 10 klx