Sensores retroreflexivos
O6P401
O6P-FNKG/AS/4P
Sensores retroreflexivos
O6P401
O6P-FNKG/AS/4P
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação no processamento de metais e na indústria automobilística
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Elevadíssimo alcance, independentemente da cor do objeto
- Ajuste intuitivo da sensibilidade e da função de saída
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Característica especial | filtro de polarização |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
Aplicação | adequado para aplicação na indústria de máquinas-ferramentas |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 12; ((24 V)) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 633 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Faixa de registro
Alcance sobre refletor prismático [m] | 0,05...5; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 150 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Filtro polarizador disponível | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 909 | ||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 34,4 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 41,3 x 13 x 21 | |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); plástico: PPSU; vedação: FKM | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral | |
Máx. torque de aperto [Nm] | 1; (Parafusos) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|