Características do produto
Tipo de luz |
luz vermelha |
Classe de proteção do laser |
1 |
Invólucro |
Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento |
Sensores retroreflexivos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
15; (24 V) |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Tipo de luz |
luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] |
650 |
Saídas
Função elétrica |
NPN |
Saída |
Comutação de modo Claro/Escuro; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
1000 |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] |
0,075...8; (Refletor prismático 50 x 50 mm E20722) |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] |
17 |
Dimensões da mancha de luz valem para |
à faixa máxima |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Tipo de transferência |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
SDCI-Padrão |
IEC 61131-9 |
Perfil |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel |
Modo SIO |
sim |
Classe de master port exigida |
A |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] |
2,5 |
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
Função |
Comprimento do bit |
valor do processo |
8 |
estado do dispositivo |
4 |
informação de comutação binária |
1 |
|
Funções IO-Link (acíclico) |
Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação; Contador de ciclos de comutação |
DeviceIDs suportados |
Modo de operação |
DeviceID |
default |
525 |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-10...60 |
Proteção |
IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
Classe de proteção do laser |
1 |
Aviso de proteção contra laser |
atenção: |
raio laser |
classe laser: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
corresponde ao 21 CFR Parte 1040 com exceção dos desvios de acordo com o Laser Notice nº 50, de junho de 2007. |
|
MTTF [anos] |
636 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
19,3 |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
46 x 13 x 21 |
Materiais |
invólucro: ABS; PPSU; vedação: EPDM |
Material da lente |
|
Orientação da lente |
ótica lateral |
Máx. torque de aperto [Nm] |
0,5; (Parafusos) |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
em operação |
1 x LED, verde |
|
Observações
Observações |
tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M8; codificação: A |
diagrama e curvas
|
x:
|
Abstand [mm] |
y:
|
Funktionsreservefaktor |
|