Transmissor fotoelétrico por barreira
O6S305
O6S-OOKG/AS/4P
Transmissor fotoelétrico por barreira
O6S305
O6S-OOKG/AS/4P
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação na indústria alimentíciaa
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Elevadíssimo alcance, independentemente da cor do objeto
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 11; ((24 V)) |
Classe de proteção | III |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 633 |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 10 |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 300 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,5 | ||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação; Contador de ciclos de comutação | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1239 | ||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 33,8 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); plástico: PPSU; vedação: EPDM | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral | |
Máx. torque de aperto [Nm] | 1; (Parafusos) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|