Transmissor fotoelétrico por barreira
O6S700
O6SLOOKG
Transmissor fotoelétrico por barreira
O6S700
O6SLOOKG
- Elevadíssimo alcance
- Alinhamento fácil graças a ponto de luz laser visível
- Grande variedade de componentes de fixação
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 1 |
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 10; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 650 |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 15 |
Diâmetro do menor objeto reconhecível [mm] | 7; (15 m) |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 35 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||
Perfil | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
Modo SIO | sim | ||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,5 | ||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação; Contador de ciclos de comutação | ||||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 1 | ||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 854 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 59,8 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiais | invólucro: ABS; PPSU; vedação: EPDM | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral | |
Máx. torque de aperto [Nm] | 0,5 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|