Sensores de reflexão difusa
O6T203
O6T-FPKG/AS/4P
Sensores de reflexão difusa
O6T203
O6T-FPKG/AS/4P
- Modelo especialmente compacto para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Ajuste intuitivo do alcance de detecção mediante potenciômetro
- Seleção confortável entre comutação light-on/dark-on mediante interruptor rotativo
- Muito boa relação preço-desempenho
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 16; ((24 V)) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 633 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 5...500; (papel branco 200 x 200 mm 90 % remissão) |
---|---|
Alcance de ajuste [mm] | 100...500 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 15 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima de detecção |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 897 | ||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 18,4 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Materiais | invólucro: ABS; PPSU | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral | |
Material da vedação | EPDM | |
Máx. torque de aperto [Nm] | 0,5 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A; Bloqueio: latão, revestido; vedação: EPDM |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|