Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo
O7H204
O7H-HPKG/0,20M/AS
Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo
O7H204
O7H-HPKG/0,20M/AS
- Formato especialmente pequeno para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Para detecção confiável da posição em sistemas de alimentação e processamento
- Mancha de luz menor e cone de luz mais estreito para a detecção de objetos pequenos
- Supressão de fundo precisa
- Alinhamento fácil graças a luz vermelha visível
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Característica especial | Supressão de fundo |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme UL) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 20; ((24 V)) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 633 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | comutação com luz |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 750 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 3...100; (papel branco 200 x 200 mm) |
---|---|
Alcance de detecção do objeto branco (90% de remissão) [mm] | 3...100 |
Alcance de detecção do objeto cinza (18% de remissão) [mm] | 6...80 |
Alcance de detecção do objeto preto (6% de remissão) [mm] | 7...46 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 7 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Supressão de fundo disponível | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1610 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materiais | PA | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A; Bloqueio: conexão com parafuso de encaixe |